Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia in titanio Mini27

Sensore di forza/coppia in titanio Mini27, carico utile 80 N / 4 Nm, analogico (+/-10 V), connettore Amphenol rotondo a 12 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 80 N di forza e 4 Nm di coppia
  • Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna e struttura in titanio.
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 7,4-15,0 volte la sua capacità nominale.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  mini27-titanium-force-torque-sensor
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 80 N di forza e 4 Nm di coppia
  • Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna e struttura in titanio.
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 7,4-15,0 volte la sua capacità nominale.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specification Value
Campo di misura 80 N / 4 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±80 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±4 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±160 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±2 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.03 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.0008 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.06 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.0005 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±1500 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±4600 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±30 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±40 Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 3.1×10^7 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 4.5×10^3 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 6.4×10^7 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 6.5×10^3 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 4900 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 5000 Hz
Altro
Altezza 18.2 mm
Peso 0.0334 kg
Diametro 27 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP20
Interfaccia di comunicazione Analogico (+/-10V)
Precisione (% fondo scala) 0.75 – 1.25%
Latenza <1 ms
Frequenza di campionamento 40 kHz
Connettore amphenol rotondo a 12 pin
I valori di precisione variano a seconda dell’asse di misura. Per specifiche dettagliate e dati di accuratezza specifici dell’asse, contattare il nostro team di vendita.
La frequenza di campionamento effettiva è determinata dal dispositivo DAQ in uso. In particolare, la frequenza di campionamento del sensore equivale alla velocità totale dei dati del dispositivo DAQ divisa per sei (6) canali; uno per ciascun asse di forza e coppia. Per ulteriore assistenza, contattare il nostro team di vendita o di progettazione.
Scarica Tipo di download Lingua
9230-05-1369 Disegni Inglese
Manuale dei sistemi di acquisizione dati (DAQ) per sensori F/T Manuali Inglese
Mini27 Grafici di carico complessi in titanio Grafico di carico complesso Inglese
ATIDAQFT.NET.MSI (versione demo 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglese
Scarica Descrizione
9105-TW-MINI27TI-R-X-X Collegamento al modello CAD 3C per 9105-TW-MINI27TI-R-X-X
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-C-PS-U-2

Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m

Cavalletto portautensili 9105-IFPS-1

Alimentazione dell’interfaccia DAQ

Cavalletto portautensili 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ
CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-130-10130 N160 N10 Nm2 Nm0.03 N0.06 N0.0008 Nm0.0005 Nm
SI-65-565 N80 N5 Nm1 Nm0.015 N0.03 N0.0004 Nm0.0003 Nm
SI-32.5-2.532.5 N40 N2.5 Nm0.5 Nm0.0075 N0.015 N0.0002 Nm0.0001 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.