Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia in titanio Mini45

Sensore di forza/coppia Mini45 in titanio, carico utile 240 N / 12 Nm, analogico (+/-10 V), connettore Amphenol rotondo a 12 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 240 N di forza e 12 Nm di coppia
  • Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna, foro passante e costruzione in titanio.
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 5,5 a 23,6 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  mini45-titanium-force-torque-sensor
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 240 N di forza e 12 Nm di coppia
  • Fattore di forma – Design compatto e a basso profilo con elevata capacità, elettronica esterna, foro passante e costruzione in titanio.
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inox ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 5,5 a 23,6 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specification Value
Campo di misura 240 N / 12 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±240 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±12 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±480 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±12 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.067 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.00125 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.117 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.0013 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±3000 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±6400 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±67 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±81 Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 4.3×10^7 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 9.7×10^3 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 5.7×10^7 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 2.0×10^4 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 5800 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 4600 Hz
Altro
Altezza 15.7 mm
Peso 0.0917 kg
Diametro 45 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP20
Interfaccia di comunicazione Analogico (+/-10V)
Precisione (% fondo scala) 0.75 – 1.25%
Latenza <1 ms
Frequenza di campionamento 40 kHz
Connettore amphenol rotondo a 12 pin
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Scarica Tipo di download Lingua
9230-05-1369 Disegni Inglese
9230-05-1441 Disegni Inglese
Manuale dei sistemi di acquisizione dati (DAQ) per sensori F/T Manuali Inglese
Mini45 Grafici di carico complesso del titanio Grafico di carico complesso Inglese
ATIDAQFT.NET.MSI (versione demo 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglese
Scarica Descrizione
9105-TW-MINI45-ERA Collegamento al modello CAD 3C per 9105-TW-MINI45-ERA
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-C-PS-U-2

Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m

Cavalletto portautensili 9105-IFPS-1

Alimentazione dell’interfaccia DAQ

Cavalletto portautensili 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ
CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-240-12240 N480 N12 Nm12 Nm0.067 N0.117 N0.0013 Nm0.0013 Nm
SI-120-6120 N240 N6 Nm6 Nm0.0335 N0.0585 N0.0006 Nm0.0007 Nm
SI-60-360 N120 N3 Nm3 Nm0.0168 N0.0293 N0.0003 Nm0.0003 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.