Sensori di forza-coppia

Sensore di forza/coppia Omega191

Sensore di forza/coppia Omega191, carico utile 7200 N / 1400 Nm, analogico (+/-10V), connettore Hirose a 20 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli di forza fino a 7200 N e di coppia fino a 1400 Nm, ideale per compiti con carichi pesanti e di alta precisione
  • Fattore di forma – Il design di livello industriale con elettronica incorporata garantisce un’ampia compatibilità con le piattaforme industriali, con la precisione e l’affidabilità della robotica chirurgica
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 4,8 a 19,9 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  omega191-force-torque-sensor
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli di forza fino a 7200 N e di coppia fino a 1400 Nm, ideale per compiti con carichi pesanti e di alta precisione
  • Fattore di forma – Il design di livello industriale con elettronica incorporata garantisce un’ampia compatibilità con le piattaforme industriali, con la precisione e l’affidabilità della robotica chirurgica
  • Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
  • Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti sono da 4,8 a 19,9 volte le capacità nominali.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
Specification Value
Campo di misura 7200 N / 1400 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±7200 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±1400 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±18000 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±1400 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 1.5 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.2 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 3 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.14 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±36000 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±110000 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±6800 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±6800 Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 2.4×10^8 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 1.5×10^6 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 3.6×10^8 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 3.2×10^6 Nm/rad
Altro
Altezza 64 mm
Peso 9.41 kg
Diametro 190 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP20
Interfaccia di comunicazione Analogico (+/-10V)
Precisione (% fondo scala) 0.75 – 1.25%
Latenza <1 ms
Frequenza di campionamento 40 kHz
Connettore hirose a 20 pin
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Scarica Tipo di download Lingua
9230-05-1370 Disegni Inglese
9230-05-1464 Disegni Inglese
Manuale dei sistemi di acquisizione dati (DAQ) per sensori F/T Manuali Inglese
Omega191 Grafici di carico complessi Grafico di carico complesso Inglese
ATIDAQFT.NET.MSI (versione demo 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglese
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-C-H-PS-10

Cavo trasduttore DAQ F/T, connettore Hirose all’alimentazione, 10 m

Cavalletto portautensili 9105-C-H-PS-5

Cavo trasduttore DAQ F/T, connettore Hirose all’alimentazione, 5 m

Cavalletto portautensili 9105-C-PS-U-2

Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m

Cavalletto portautensili 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ
Cavalletto portautensili 9105-PS-1

Alimentazione del trasduttore DAQ

CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-7200-14007200 N18000 N1400 Nm1400 Nm1.5 N3 N0.1471 Nm0.1389 Nm
SI-3600-7003600 N9000 N700 Nm700 Nm0.75 N1.5 N0.0735 Nm0.0694 Nm
SI-1800-3501800 N4500 N350 Nm350 Nm0.375 N0.75 N0.0368 Nm0.0347 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.