Caratteristiche del prodotto
- rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 16000 N di forza e 2000 Nm di coppia, per operazioni industriali impegnative
- Fattore di forma – Il design di livello industriale con elettronica integrata garantisce un’ampia compatibilità con le piattaforme industriali, con la precisione e l’affidabilità della robotica chirurgica
- Uscita analogica (+/-10V) – Fornisce un feedback semplice e in tempo reale della forza e della coppia, compatibile con la maggior parte dei PLC, dei controllori e dei sistemi di acquisizione dati.
- Estremamente resistente – Tagliato a filo per elettroerosione in acciaio inossidabile ad alta resistenza. I valori massimi di sovraccarico consentiti vanno da 5,3 a 21,8 volte le capacità nominali.
- Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
- Classificazione IP20 per ambienti controllati – Offre una protezione di base contro gli oggetti solidi, ideale per l’uso in ambienti industriali o di laboratorio puliti, asciutti e chiusi
| Specification | Value |
|---|---|
| Campo di misura | 40000 N / 6000 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±40000 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±6000 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±88000 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±6000 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 6.25 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 1.5 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 17 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.75 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±240000 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±520000 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±32000 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±36000 Nm |
| Rigidità | |
| Forza X/Y Rigidità calcolata | 1.2×10^9 N/m |
| Coppia X/Y Rigidità calcolata | 9.2×10^6 Nm/rad |
| Forza Z Rigidità calcolata | 1.3×10^9 N/m |
| Coppia Z Rigidità calcolata | 2.4×10^7 Nm/rad |
| Altro | |
| Altezza | 107 mm |
| Peso | 47 kg |
| Diametro | 330 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP20 |
| Interfaccia di comunicazione | Analogico (+/-10V) |
| Precisione (% fondo scala) | 0.75 – 1.25% |
| Latenza | <1 ms |
| Frequenza di campionamento | 40 kHz |
| Connettore | lemo a 20 pin |
- Filtra per Tipo
- Disegni
- Manuali
- Grafico di carico complesso
- Software
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9230-05-1158 | Disegni | Inglese |
| 9230-05-1370 | Disegni | Inglese |
| Manuale dei sistemi di acquisizione dati (DAQ) per sensori F/T | Manuali | Inglese |
| Omega331 Grafici di carico complessi | Grafico di carico complesso | Inglese |
| ATIDAQFT.NET.MSI (versione demo 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Inglese |
- Filtra per Codice articolo
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
Cavo trasduttore DAQ F/T, connettore Hirose all’alimentazione, 10 m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
Cavo trasduttore DAQ F/T, connettore Hirose all’alimentazione, 5 m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cavo dall’alimentatore o dalla scatola di alimentazione dell’interfaccia alla scheda DAQ, non terminato, 2 m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminali a molla, dispositivo mioDAQ |
|
|
9105-PS-1 |
Alimentazione del trasduttore DAQ |
|
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-40000-6000 | 40000 N | 88000 N | 6000 Nm | 6000 Nm | 6.25 N | 16.6667 N | 1.5 Nm | 0.75 Nm |
| SI-20000-3000 | 20000 N | 44000 N | 3000 Nm | 3000 Nm | 3.125 N | 8.3333 N | 0.75 Nm | 0.375 Nm |
| SI-10000-1500 | 10000 N | 22000 N | 1500 Nm | 1500 Nm | 1.5625 N | 4.1667 N | 0.375 Nm | 0.1875 Nm |