Sensori di forza-coppia

Kit sensore di forza/coppia Axia80

Kit sensore di forza/coppia Axia80, carico utile 500 N / 20 Nm, EtherCAT, connettore M8 (ZC22) a 6 pin

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 500 N di forza e 20 Nm di coppia per prestazioni versatili in applicazioni con carico moderato
  • Fattore di forma – Leggero e compatto per facilitare l’installazione; progettato per soddisfare le esigenze del mercato dell’assemblaggio elettronico e dei robot industriali a basso carico.
  • Kit di sensori di forza/coppia universali – Questo kit comprende un sensore, una piastra di interfaccia standard per montare il sensore sul robot, cavi e alimentatore per una facile integrazione in un’ampia gamma di marche e applicazioni di robot.
  • Interfaccia EtherCAT – Consente la comunicazione in tempo reale e ad alta velocità per il controllo del movimento di precisione in ambienti di automazione multiasse sincronizzati.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 5,0-12,5 volte la sua capacità nominale.
Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  axia80-force-torque-sensor-kit
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Calibrazione

Caratteristiche del prodotto

  • rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 500 N di forza e 20 Nm di coppia per prestazioni versatili in applicazioni con carico moderato
  • Fattore di forma – Leggero e compatto per facilitare l’installazione; progettato per soddisfare le esigenze del mercato dell’assemblaggio elettronico e dei robot industriali a basso carico.
  • Kit di sensori di forza/coppia universali – Questo kit comprende un sensore, una piastra di interfaccia standard per montare il sensore sul robot, cavi e alimentatore per una facile integrazione in un’ampia gamma di marche e applicazioni di robot.
  • Interfaccia EtherCAT – Consente la comunicazione in tempo reale e ad alta velocità per il controllo del movimento di precisione in ambienti di automazione multiasse sincronizzati.
  • Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 5,0-12,5 volte la capacità nominale.
  • Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
  • Grado di protezione IP64 per polvere e spruzzi – Completamente protetti contro la polvere e resistenti agli spruzzi d’acqua in qualsiasi direzione, ideali per l’uso industriale generale con esposizione occasionale all’umidità
Specification Value
Campo di misura 500 N / 20 Nm
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento della forza X/Y ±500 N
Campo di rilevamento della coppia X/Y ±20 Nm
Campo di rilevamento della forza Z ±900 N
Z Campo di rilevamento della coppia ±20 Nm
Risoluzione
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y 0.025 N
Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y 0.00125 Nm
Risoluzione del rilevamento della forza Z 0.025 N
Z Risoluzione del rilevamento della coppia 0.00125 Nm
Sovraccarico
Forza X/Y Sovraccarico asse singolo ±2500 N
Forza Z Sovraccarico asse singolo ±4500 N
Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo ±100 Nm
Coppia Z Sovraccarico asse singolo ±1000 Nm
Rigidità
Forza X/Y Rigidità calcolata 2.7×10^7 N/m
Coppia X/Y Rigidità calcolata 2.4×10^4 Nm/rad
Forza Z Rigidità calcolata 4.1×10^7 N/m
Coppia Z Rigidità calcolata 4.8×10^4 Nm/rad
Frequenza di risonanza
Fx/Fy/Tz Frequenza risonante 2200 Hz
Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza 2600 Hz
Altro
Altezza 25.4 mm
Peso 0.3 kg
Diametro 80 mm
Valutazione della piastra di interfaccia IP64
Interfaccia di comunicazione EtherCAT
Precisione (% fondo scala) 2%
Latenza <1 ms
Velocità dei dati 8 kHz
Frequenza di campionamento 8 kHz
Connettore m8 a 6 pin (ZC22)
I valori di precisione variano a seconda dell’asse di misura. Per specifiche dettagliate e dati di accuratezza specifici dell’asse, contattare il nostro team di vendita.
Scarica Tipo di download Lingua
9230-05-1507 Disegni Inglese
9230-05-1543 Disegni Inglese
9230-05-1554 Disegni Inglese
9230-05-1555 Disegni Inglese
9610-05-EtherCAT Axia80 Manuali Inglese
9620-05-B-Axia80 Manuali Inglese
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl Manuali Inglese
Cavo Axia con alimentazione M12 Disegni Inglese
Grafici di carico complessi Axia80-M20 Grafico di carico complesso Inglese
File ESI ECAT3 Axia Software Inglese
Scarica Descrizione
9105-AXIA80-M20 Collegamento al modello CAD 3C per 9105-AXIA80-M20
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentatore a parete F/T, uscita 24 V CC, spine internazionali

Cavalletto portautensili 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kit cavo, da sensore Axia M8 a 8 pin M12, 4 m, guscio schermato
Cavalletto portautensili 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cavo, conchiglia schermata M12 a 8 pin divisa in M12 a 5 pin e RJ45 schermato
CalibrazioneCampo di rilevamento della forza X/YCampo di rilevamento della forza ZCampo di rilevamento della coppia X/YCampo di rilevamento della coppia ZRisoluzione del rilevamento della forza X/YRisoluzione di rilevamento della forza ZRisoluzione di rilevamento della coppia X/YRisoluzione di rilevamento della coppia Z
SI-500-20500 N900 N20 Nm20 Nm0.1 N0.1 N0.005 Nm0.005 Nm

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.