Kit sensore di forza/coppia Axia90, carico utile 1000 N / 50 Nm, EtherCAT, connettore M8 (ZC27) a 8 pin
- rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 1000 N di forza e 50 Nm di coppia per usi industriali generici
- Fattore di forma – Il design compatto e a basso profilo consente una perfetta integrazione in applicazioni con limiti di spazio.
- Kit di sensori di forza/coppia universali – Questo kit comprende un sensore, una piastra di interfaccia standard per il montaggio del sensore su un robot, cavi e alimentatore per una facile integrazione in un’ampia gamma di marche e applicazioni di robot.
- Interfaccia EtherCAT – Consente la comunicazione in tempo reale e ad alta velocità per il controllo del movimento di precisione in ambienti di automazione multiasse sincronizzati.
- Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 5,0-12,5 volte la sua capacità nominale.