una società Novanta
Prodotti
Cambiatori utensili
Moduli Cambiatore utensili
Sensori di forza/coppia
Strumenti di rimozione del materiale
Sensori di collisione
Accoppiatori di utilità
Dispositivi di conformità
Applicazioni
Risorse
Articoli
modelli CAD 3D
Documenti e download
Catalogo dei prodotti
Azienda
Circa
Carriera
Richiesta di credito
Distributori autorizzati
Contatto
Parlare con le vendite
Contattare l’assistenza tecnica
chiaro
Chinese ( Simplified )
English
Français
Deutsch
日本語
Portuguese ( Brazil )
Español
Prodotto
Cambiatori di utensili
Cancella tutti i filtri
1 Risultato
Mostra filtri
A distacco assiale
440 N
(0)
880 N
(0)
1700 N
(0)
2700 N
(0)
4700 N
(0)
8900 N
(0)
14000 N
(0)
Schema del cerchio dei bulloni
BC31.5
(0)
BC40
(0)
BC50
(0)
BC56
(0)
BC64
(0)
BC100
(0)
BC125
(0)
BC160
(0)
BC200
(0)
BC250
(0)
BC315
(0)
BC450
(0)
Lunghezza e uscita del cavo
1.8m Assiale
(0)
1.8m Tangenziale
(0)
1.radiale da 8 m
(0)
5m Assiale
(0)
5m Radiale
(0)
5m Tangenziale
(0)
Centro di conformità
23 mm
(0)
61 mm
(0)
69 mm
(0)
74 mm
(0)
79 mm
(0)
81 mm
(0)
86 mm
(0)
91 mm
(0)
120 mm
(0)
140 mm
(0)
150 mm
(0)
230 mm
(0)
Colore
Arancione
(0)
Nero
(0)
Interfaccia di comunicazione
Analogico (+/-10V)
(0)
Analogico (+/-10V) (Box)
(0)
Analogico (mV/V)
(0)
EtherCAT
(0)
EtherCAT e RS485
(0)
EtherCAT e RS485 (Box)
(0)
EtherCAT e RS485 (scheda)
(0)
EtherCAT 和 RS485
(0)
EtherNET
(0)
Ethernet e RS422
(0)
Ethernet e RS422 (scatola)
(0)
Ethernet e RS422 (scheda)
(0)
EtherNet/IP e CAN
(0)
PROFINET
(0)
RS422
(0)
Seriale (RS422)
(0)
以太网和 RS422
(0)
模拟 (+/-10V)
(0)
Gamma della forza di conformità
0.89 N – 5,8 N
(0)
6.7 N – 67 N
(0)
6.7 N – 53 N
(0)
8.5 N – 33 N
(0)
8.9 N – 85 N
(0)
8.9 N – 170 N
(0)
8.9 N – 260 N
(0)
8.9 N – 70 N
(0)
9.8 N – 38 N
(0)
12 N – 42 N
(0)
14 N – 74 N
(0)
18 N – 58 N
(0)
18 N – 62 N
(0)
24 N – 62 N
(0)
29 N – 87 N
(0)
Connettore
m12 a 12 pin
(0)
m12 a 8 pin
(0)
m8 a 6 pin
(0)
m8 a 8 pin
(0)
molex a 8 pin PicoBlade
(0)
hirose a 20 pin
(0)
lemo a 20 pin
(0)
amphenol rotondo a 12 pin
(0)
m12 a 8 pin (ZC28)
(0)
m8 a 8 pin (ZC27)
(0)
m8 a 6 pin (ZC22)
(0)
molex a 8 pin
(0)
Direttamente su scheda
(0)
Diametro
17 mm
(0)
20.1 mm
(0)
25 mm
(0)
27 mm
(0)
28 mm
(0)
40 mm
(0)
43 mm
(0)
45 mm
(0)
53.3 mm
(0)
55 mm
(0)
57.9 mm
(0)
58 mm
(0)
62 mm
(0)
65.4 mm
(0)
74 毫米
(0)
74 mm
(0)
80 mm
(0)
90 mm
(0)
94.5 毫米
(0)
94.5 mm
(0)
111 毫米
(0)
111 mm
(0)
126 mm
(0)
126 毫米
(0)
130 mm
(0)
160 毫米
(0)
160 mm
(0)
165 毫米
(0)
165 mm
(0)
190 mm
(0)
190 毫米
(0)
204 mm
(0)
204 毫米
(0)
260.4 mm
(0)
295 mm
(0)
295 毫米
(0)
330 mm
(0)
330 毫米
(0)
Non più in uso
FALSO
(0)
Altezza
107 mm
(0)
107.2 mm
(0)
12.2 mm
(0)
13.1 mm
(0)
14.5 mm
(0)
15.7 mm
(0)
18.2 mm
(0)
18.3 mm
(0)
21.1 mm
(0)
21.6 mm
(0)
22.2 mm
(0)
25.1 mm
(0)
25.4 mm
(0)
26.9 mm
(0)
27.5 mm
(0)
28.8 mm
(0)
30 mm
(0)
33.3 mm
(0)
37.6 mm
(0)
39.2 mm
(0)
52.2 mm
(0)
52.3 mm
(0)
55.9 mm
(0)
64 mm
(0)
65.9 mm
(0)
7.9 mm
(0)
74.8 mm
(0)
94.9 mm
(0)
Valutazione della piastra di interfaccia
IP20
(0)
IP60
(0)
IP64
(0)
IP65
(0)
IP67
(0)
IP68
(0)
Grado di protezione IP
IP20
(0)
IP65
(0)
IP68
(0)
IP60
(0)
Conformità laterale
±1,5 mm
(0)
±4,44 mm
(0)
Velocità massima
5600 giri/min
(0)
10000 giri/min
(0)
12000 colpi al minuto (SPM)
(0)
12000 giri/min
(0)
15000 giri/min
(0)
25000 giri/min
(0)
30000 giri/min
(0)
40000 giri/min
(0)
50000 giri/min
(0)
65000 giri/min
(0)
Potenza del motore
N/D
(0)
150 W
(0)
230 W
(0)
250 W
(0)
300 W
(0)
340 W
(0)
390 W
(0)
490 W
(0)
710 W
(0)
900 W
(0)
1000 W
(0)
Tipo di motore
Reciprocatore pneumatico
(0)
Rotante elettrico
(0)
Rotante pneumatico
(0)
Nuovo
FALSO
(0)
VERO
(0)
Opzioni
1.8 Tangenziale
(0)
1.8m Assiale
(0)
1.8m Radiale-EC8
(0)
1.8m Tangenziale
(0)
1.radiale da 8 m
(0)
5 mm Radiale
(0)
5 Tangenziale
(0)
5m Assiale
(0)
5m Radiale
(0)
5m Tangenziale
(0)
Carico utile
8
(0)
20
(0)
32 N / 0,2 Nm
(0)
50 N / 0,5 Nm
(0)
50/0.5
(0)
50
(0)
80 N / 4 Nm
(0)
80/4
(0)
125
(0)
130/10
(0)
130 N / 10 Nm
(0)
130 N / 12 Nm
(0)
150 N / 8 Nm
(0)
240 N / 12 Nm
(0)
250/3
(0)
250 N / 6 Nm
(0)
250 N / 3 Nm
(0)
250/6
(0)
300
(0)
500 N / 20 Nm
(0)
580/20
(0)
580 N / 20 Nm
(0)
660/60
(0)
660 N / 60 Nm
(0)
1000 N / 50 Nm
(0)
1200 N / 40 Nm
(0)
1200-120
(0)
1200 N / 50 Nm
(0)
2000 N / 125 Nm
(0)
2500/400
(0)
2500 N / 400 Nm
(0)
2800 N / 120 Nm
(0)
3000 N / 120 Nm
(0)
4000 N / 300 Nm
(0)
7200 N / 1400 Nm
(0)
7200/1400
(0)
16000 N / 2000 Nm
(0)
16000/2000
(0)
40000/88000
(0)
40000 N / 6000 Nm
(0)
Filettature del porto
Filettature BSPP/G
(0)
Filettature NPT
(0)
Filetti BSPP/G
(0)
Filetti NPT
(0)
Opzione di mantenimento della posizione
No
(0)
Sì
(0)
Tipo di polso robotico
Polso cavo
(0)
Standard
(0)
Interruttore a stato solido
No
(0)
Sì
(0)
Utilizzo
Levigatura
(0)
Rettifica; Finitura
(0)
Sbavatura; finitura
(0)
Peso
0.00907 kg
(0)
0.0101 kg
(0)
0.0334 kg
(0)
0.0408 kg
(0)
0.0499 kg
(0)
0.0512 kg
(0)
0.0634 kg
(0)
0.0917 kg
(0)
0.115 kg
(0)
0.136 kg
(0)
0.175 kg
(0)
0.22 kg
(0)
0.255 kg
(0)
0.272 kg
(0)
0.28 kg
(0)
0.3 kg
(0)
0.345 kg
(0)
0.391 kg
(0)
0.68 kg
(0)
0.78 kg
(0)
0.804 kg
(0)
0.86 kg
(0)
0.913 kg
(0)
1.09 kg
(0)
1.77 kg
(0)
1.88 kg
(0)
1.98 kg
(0)
13.2 kg
(0)
2.63 kg
(0)
2.72 kg
(0)
31.8 kg
(0)
47 kg
(0)
7.26 kg
(0)
9.41 kg
(0)
Campo di rilevamento della forza X/Y
1000 N
(0)
1200 N
(0)
130 N
(0)
150 N
(0)
16000 N
(0)
2000 N
(0)
240 N
(0)
250 N
(0)
2500 N
(0)
2800 N
(0)
3000 N
(0)
32 N
(0)
4000 N
(0)
40000 N
(0)
50 N
(0)
500 N
(0)
580 N
(0)
660 N
(0)
7200 N
(0)
80 N
(0)
Risoluzione del rilevamento della forza X/Y
0.002 N
(0)
0.003125 N
(0)
0.005 N
(0)
0.006 N
(0)
0.00625 N
(0)
0.008 N
(0)
0.01 N
(0)
0.0125 N
(0)
0.015 N
(0)
0.01575 N
(0)
0.017 N
(0)
0.02 N
(0)
0.025 N
(0)
0.03 N
(0)
0.03125 N
(0)
0.04 N
(0)
0.06 N
(0)
0.0625 N
(0)
0.067 N
(0)
0.1 N
(0)
0.125 N
(0)
0.1575 N
(0)
0.1875 N
(0)
0.25 N
(0)
0.29 N
(0)
0.375 N
(0)
0.4175 N
(0)
0.5 N
(0)
0.75 N
(0)
1 N
(0)
1.5 N
(0)
1.5625 N
(0)
4 N
(0)
6.25 N
(0)
7 N
(0)
Campo di rilevamento della coppia X/Y
0.2 Nm
(0)
0.5 Nm
(0)
10 Nm
(0)
12 Nm
(0)
120 Nm
(0)
125 Nm
(0)
1400 Nm
(0)
20 Nm
(0)
2000 Nm
(0)
3 Nm
(0)
300 Nm
(0)
4 Nm
(0)
40 Nm
(0)
400 Nm
(0)
50 Nm
(0)
6 Nm
(0)
60 Nm
(0)
6000 Nm
(0)
8 Nm
(0)
Risoluzione del rilevamento della coppia XY
0.000125 Nm
(0)
0.000175 Nm
(0)
0.0002 Nm
(0)
0.000325 Nm
(0)
0.0004 Nm
(0)
0.0005 Nm
(0)
0.0007 Nm
(0)
0.000715 Nm
(0)
0.0008 Nm
(0)
0.00125 Nm
(0)
0.002 Nm
(0)
0.0025 Nm
(0)
0.005 Nm
(0)
0.00575 Nm
(0)
0.0075 Nm
(0)
0.008 Nm
(0)
0.0125 Nm
(0)
0.015625 Nm
(0)
0.0175 Nm
(0)
0.023 Nm
(0)
0.03 Nm
(0)
0.05 Nm
(0)
0.06 Nm
(0)
0.0625 Nm
(0)
0.125 Nm
(0)
0.2 Nm
(0)
0.375 Nm
(0)
0.5 Nm
(0)
1.5 Nm
(0)
Campo di rilevamento della forza Z
1000 N
(0)
1160 N
(0)
160 N
(0)
18000 N
(0)
1980 N
(0)
2000 N
(0)
240 N
(0)
2400 N
(0)
250 N
(0)
32000 N
(0)
400 N
(0)
4000 N
(0)
470 N
(0)
480 N
(0)
56.4 N
(0)
6000 N
(0)
6250 N
(0)
6800 N
(0)
70 N
(0)
88000 N
(0)
900 N
(0)
Risoluzione del rilevamento della forza Z
0.003125 N
(0)
0.006 N
(0)
0.01 N
(0)
0.0125 N
(0)
0.015 N
(0)
0.01575 N
(0)
0.025 N
(0)
0.03 N
(0)
0.03125 N
(0)
0.0325 N
(0)
0.04 N
(0)
0.06 N
(0)
0.0625 N
(0)
0.1 N
(0)
0.117 N
(0)
0.125 N
(0)
0.1575 N
(0)
0.1875 N
(0)
0.25 N
(0)
0.26 N
(0)
0.3125 N
(0)
0.4175 N
(0)
0.75 N
(0)
1.25 N
(0)
17 N
(0)
2 N
(0)
3 N
(0)
4.175 N
(0)
8 N
(0)
Z Campo di rilevamento della coppia
0.2 Nm
(0)
0.5 Nm
(0)
10 Nm
(0)
12 Nm
(0)
120 Nm
(0)
125 Nm
(0)
1400 Nm
(0)
2 Nm
(0)
20 Nm
(0)
2000 Nm
(0)
3.4 Nm
(0)
300 Nm
(0)
4 Nm
(0)
400 Nm
(0)
5 Nm
(0)
50 Nm
(0)
54 Nm
(0)
60 Nm
(0)
6000 Nm
(0)
8 Nm
(0)
Z Risoluzione del rilevamento della coppia
0.0001 Nm
(0)
0.000125 Nm
(0)
0.0002 Nm
(0)
0.00025 Nm
(0)
0.0003 Nm
(0)
0.000325 Nm
(0)
0.0005 Nm
(0)
0.000525 Nm
(0)
0.00075 Nm
(0)
0.0008 Nm
(0)
0.001 Nm
(0)
0.00125 Nm
(0)
0.0013 Nm
(0)
0.002 Nm
(0)
0.0025 Nm
(0)
0.003 Nm
(0)
0.003125 Nm
(0)
0.005 Nm
(0)
0.007 Nm
(0)
0.0075 Nm
(0)
0.0125 Nm
(0)
0.013 Nm
(0)
0.015625 Nm
(0)
0.0175 Nm
(0)
0.03 Nm
(0)
0.035 Nm
(0)
0.05 Nm
(0)
0.0625 Nm
(0)
0.125 Nm
(0)
0.14 Nm
(0)
0.1875 Nm
(0)
0.5 Nm
(0)
0.75 Nm
(0)
Nuovo
Cambiatore utensili QC-210
Azionamento pneumatico
300 kg Limite di carico utile consigliato
Nessun prodotto trovato. Modifica i filtri e riprova.
Per saperne di più
Caricamento…