Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce un servizio d’aria dalle piastre Master alle piastre Tool.
- Porte autosigillanti (lato Master e Tool): AD2 = (2) porte 3/4 NPT, AD3 = (2) porte 1 NPT, AD4 = (2) porte G 1 (BSPP) e AD5 = (3) porte 1 NPT.
- Porte passanti (lato master e utensile): AD7 = (2) porte G 3/4 (BSPP).
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Non per il servizio a vuoto.
- AD7: Il design della tenuta del nipplo anulare di questi moduli richiede forze di accoppiamento e disaccoppiamento superiori a quelle tipiche. La forza di disaccoppiamento richiesta aumenta se il cambio utensile viene accoppiato per un periodo di tempo prolungato. È consigliabile che i supporti per utensili siano dotati di una funzione di bloccaggio.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Componenti della valvola in acciaio inox
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 4 |
| Peso del lato master | 1.4 kg |
| Peso lato utensile | 1.1 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AD2-T | Modulo utensile pneumatico con (2) porte NPT autosigillanti |
| 9121-AD2-M | Modulo master pneumatico con (2) porte NPT autosigillanti |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-AD2-M
- 9121-AD2-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD2-M | (2) Porte 3/4 NPT autosigillanti |
|
|
9121-AD2-T | (2) Porte 3/4 NPT autosigillanti |
|