Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AD3

Moduli aria: AD3

Modulo solo aria con porte autosigillanti = AD2, AD3, AD4, AD5. Modulo solo aria con porte passanti = AD6, AD7.

Numero di modello: AD3
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

  • Fornisce il servizio aria dalle piastre Master alle piastre Tool.
  • Porte autosigillanti (lato Master e Tool): AD2 = (2) porte 3/4 NPT, AD3 = (2) porte 1 NPT, AD4 = (2) porte G 1 (BSPP) e AD5 = (3) porte 1 NPT.
  • Porte passanti (lato master e utensile): AD7 = (2) porte G 3/4 (BSPP).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.
  • AD7: Il design della tenuta del nipplo anulare di questi moduli richiede forze di accoppiamento e disaccoppiamento superiori a quelle tipiche. La forza di disaccoppiamento richiesta aumenta se il cambio utensile viene accoppiato per un periodo di tempo prolungato. È consigliabile che i supporti per utensili siano dotati di una funzione di bloccaggio.
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 8
Peso del lato master 1.4 kg
Peso lato utensile 1.1 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AD3-M (2) Porte autosigillanti da 1 NPT
Cavalletto portautensili 9121-AD3-T (2) Porte autosigillanti da 1 NPT

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.