Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AH2

Moduli aria: AH2

Modulo aria con porte G 3/8 (BSPP) – (8) porte autosigillanti (lato master) e (8) porte autosigillanti (lato utensile)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: AH2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte G 3/8 (BSPP).
  • (8) porte autosigillanti (lato Master).
  • (4) porte autosigillanti e (4) porte passanti O (8) porte passanti (lato utensile)
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 2.21 kg
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AH2 Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AH2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AH2-M Modulo master pneumatico con (8) porte autosigillanti da 3/8 G
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AH2-M Modulo aria con porte G 3/8 (BSPP) – (8) porte autosigillanti
Cavalletto portautensili 9121-AH4-T Modulo aria con porte G 3/8 (BSPP) – (8) porte autosigillanti

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.