Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AK2

Moduli aria: AK2

(10) Porte autosigillanti G 1/4 (BSPP) – Modulo solo aria (lato master e lato utensile)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: AK2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte G 1/4 (BSPP).
  • (10) porte autosigillanti (lato Master e Tool).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.4
Peso del lato master 1.18 kg
Peso lato utensile 0.93 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AK2 Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AK2, AR2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AK2-T Modulo utensile pneumatico con (10) porte autosigillanti u00bc G
9121-AK2-M Modulo master pneumatico con (10) porte autosigillanti u00bc G
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AK2-M (10) Porte autosigillanti G 1/4 (BSPP)
Cavalletto portautensili 9121-AK2-T (10) Porte autosigillanti G 1/4 (BSPP)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.