Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AL2

Moduli aria: AL2

(2) Porte autosigillanti G 3/4 (BSPP) – Modulo solo aria

Numero di modello: AL2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte G 3/4 (BSPP).
  • (2) porte autosigillanti (lato Master e Tool).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.
Specifiche Valore
Valutazione del flusso
Peso del lato master
Peso lato utensile 1.02 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Manuale del modulo aria AL2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AL2-M Modulo master pneumatico con (2) porte autosigillanti da 3/4 G
9121-AL2-T Modulo pneumatico con (2) porte autosigillanti da 3/4 G
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AL2-M (2) Porte autosigillanti G 3/4 (BSPP) – Modulo solo aria
Cavalletto portautensili 9121-AL2-T (2) Porte autosigillanti G 3/4 (BSPP) – Modulo solo aria

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.