Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AN2

Moduli aria: AN2

Modulo pneumatico con (6) porte autosigillanti da 3/8 NPT e (2) porte passanti da 1/2 NPT

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: AN2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • (6) porte autosigillanti da 3/8″ NPT e (2) porte passanti da 1/2″ NPT.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • le (6) porte autosigillanti non supportano il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox, nitrile e PVC
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6 per gli attacchi 3/8 NPT S1 – S6, 4,0 per gli attacchi 1/2 NPT P1 e P2
Peso del lato master 0.95 kg
Peso lato utensile 1.32 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AN2 Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AN2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AN2-T Modulo utensile pneumatico con (6) porte autosigillanti da 3/8 NPT e (2) porte passanti da 1/2 NPT
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AN2-M Modulo pneumatico con (6) porte autosigillanti da 3/8 NPT e (2) porte passanti da ½” NPT – lato master
Cavalletto portautensili 9121-AN2-T Modulo pneumatico con (6) porte autosigillanti da 3/8 NPT e (2) porte passanti da ½” NPT – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.