Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AN2A

Moduli aria: AN2A

(2) porte autosigillanti da 3/8 NPT (lato Master), (2) porte passanti da 3/8 NPT (lato Utensile), Modulo solo aria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AN2A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • porte da 3/8 NPT.
  • (2) porte autosigillanti (lato Master).
  • (2) porte passanti (lato utensile).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox, nitrile e PVC
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.4
Peso del lato master 0.27 kg
Peso lato utensile 0.20 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
AN2A-M, AN2AU-T Disegno del modulo aria Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AN2A-M, AN2AU-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-AN2A-M (2) porte autosigillanti da 3/8, modulo solo aria – lato master
Cavalletto portautensili 9120-AN2AU-T (2) Porte passanti da 3/8, modulo solo aria – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.