Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AN5

Moduli aria: AN5

Modulo pneumatico, (6) porte autosigillanti G3/8 e (4) porte passanti G1/2

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: AN5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • (6) porte autosigillanti G3/8 e (4) porte passanti G1/2.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • le (6) porte autosigillanti non supportano il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox, nitrile e PVC
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6 per porte G3/8 S1 – S6, 4,0 per porte G1/2 P1 – P4
Peso del lato master 1.77 kg
Peso lato utensile 1.27 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo aria AN5 Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AN5 Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AN5-M Modulo pneumatico, (6) porte G3/8 autosigillanti e (4) porte G1/2 passanti – lato master
Cavalletto portautensili 9121-AN5-T Modulo pneumatico, (6) porte G3/8 autosigillanti e (4) porte G1/2 passanti – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.