Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
- Porte Rc 3/8 (BSPT).
- (8) porte passanti (lato Master e Tool).
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Supporta condizioni di pressione positiva e di flusso a vuoto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Collare di tenuta in ottone
- Guarnizioni in nitrile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 2.45 |
| Peso del lato master | 1.16 kg |
| Peso lato utensile | 1.04 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AR3-M | Modulo master pneumatico con (8) porte passanti da 3/8 R |
| 9121-AR3-T | Modulo utensile pneumatico con (8) porte passanti 3/8 R |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-AR3-M
- 9121-AR3-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR3-M | (8) Porte passanti Rc 3/8 (BSPT) – Modulo solo aria – lato master |
|
|
9121-AR3-T | (8) Porte passanti Rc 3/8 (BSPT) – Modulo solo aria – Lato utensile |
|