Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AR4

Moduli aria: AR4

Modulo pneumatico con porte Rc 3/8 (BSPT): AR4 Master – (8) porte autosigillanti, AR4 Tool – (8) porte autosigillanti

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AR4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte Rc 3/8 (BSPT).
  • AR4 Master – (8) porte autosigillanti.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 1.31 kg
Peso lato utensile 0.93 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
AR4-M, AR4-T, AR5-T Disegno del modulo Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AR4 Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AR4-M Modulo pneumatico con (8) porte autosigillanti Rc 3/8 (BSPT) – lato master
Cavalletto portautensili 9121-AR4-T Modulo pneumatico con (8) porte autosigillanti Rc 3/8 (BSPT) – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.