Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AR8

Moduli aria: AR8

Modulo pneumatico con (2) porte autosigillanti Rc 1/2 (BSPT), valvole 3/8

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AR8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte Rc 1/2 (BSPT).
  • Autosigillante su Master e Tool.
  • componenti valvola 3/8.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 0.41 kg
Peso lato utensile 0.35 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AR8 Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AR8 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AR8-M Modulo pneumatico, (2) porte autosigillanti Rc1/2u201d (BSPT), valvole 3/8, master
9121-AR8-T Modulo pneumatico, (2) porte autosigillanti Rc1/2u201d (BSPT), valvole 3/8, utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AR8-M Modulo pneumatico con (2) porte autosigillanti Rc 1/2 (BSPT), valvole 3/8 – lato master
Cavalletto portautensili 9121-AR8-T Modulo pneumatico con (2) porte autosigillanti Rc 1/2 (BSPT), valvole 3/8 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.