Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce un servizio d’aria dal Master alle piastre portautensili.
- Porte G 1/8 (BSPP)
- (10) porte passanti (lato Master e Tool).
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Supporta condizioni di pressione positiva e di flusso a vuoto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Guarnizioni in nitrile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.6 |
| Peso del lato master | 0.34 kg |
| Peso lato utensile | 0.35 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-AS6-M
- 9121-AS6-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AS6-M | Modulo pneumatico con (10) porte passanti G 1/8 (BSPP) – lato master |
|
|
9121-AS6-T | Modulo pneumatico con (10) porte passanti G 1/8 (BSPP) – lato utensile |
|