Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AV7

Moduli aria: AV7

(4) Moduli passanti per il vuoto G 3/4 (BSPP)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AV7
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio di vuoto passante.
  • (4) Porte passanti G 3/4 (BSPP).
  • Master radiale e utensile assiale.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
Specifiche Valore
Valutazione del flusso
Peso del lato master 0.84 kg
Peso lato utensile 0.84 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AV7 Disegni Inglese
Manuale del modulo del vuoto AV7 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AV7-M (4) Moduli passanti per il vuoto G 3/4 (BSPP) – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-AV7-T (4) Moduli passanti per il vuoto G 3/4 (BSPP) – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.