Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AW2

Moduli aria: AW2

Modulo aria, (3) porte passanti da 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AW2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • (3) Porte passanti da 1/8 NPT.
  • (2) Porte passanti da 1/4 NPT.
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Supporta condizioni di pressione positiva e di flusso a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.0 per porte da 1/8. 2.4 per porte da 3/8.
Peso del lato master 0.4 kg
Peso lato utensile 0.4 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AW2 Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AW2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AW2-T (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Porta passante Modulo utensile
9121-AW2-M (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Porta passante Modulo master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AW2-M Modulo aria, (3) porte passanti da 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-AW2-T Modulo aria, (3) porte passanti da 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.