Moduli di cambio utensile

Moduli aria: FN4A

Moduli aria: FN4A

(4) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-N)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  FN4A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Solo lato utensile.
  • porte filettate da 3/8 NPT.
  • (4) porte d’aria passanti per la piastra portautensili.
  • Compatibile con i moduli F04.
  • Alloggiamento in acciaio inox.

Materiali

  • Alloggiamenti in acciaio inox
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.4
Peso del lato master
Peso lato utensile 1.32 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo utensili FN4 Master con FN4A Disegni Inglese
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuale del modulo FluidAir Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-FN4A-T (4) Porte passanti da 3/8 NPT Modulo pneumatico, acciaio inox – Solo lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.