Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P05

Moduli aria: P05

(10) Porte M5 per passaggio pneumatico

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  P05
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Porte M5.
  • (10) Porte pneumatiche passanti.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 0.25
Peso del lato master 0.20 kg
Peso lato utensile 0.21 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo P05 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-P05-T Modulo utensile pneumatico con (10) porte passanti M5
9120-P05-M Modulo Master pneumatico con (10) porte passanti M5
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P05-M (10) Porte M5 per passaggio pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P05-T (10) Porte M5 per passaggio pneumatico

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.