Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P12A

Moduli aria: P12A

(2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  P12A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • porte da 1/2 NPT o G 1/2 (BSPP).
  • (2) Porte pneumatiche passanti (servizio aria o vuoto).
  • Connessione assiale.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Collare di tenuta in ottone
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 7.5
Peso del lato master 0.26 kg
Peso lato utensile 0.19 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Vuoto/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo P12A Disegni Inglese
Disegno del modulo P12A-E Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-P12A-T-E Modulo utensile pneumatico con (2) porte passanti u00bdu201d BSPP u201caxialu201d
9120-P12A-M-E Modulo master pneumatico con (2) porte passanti u00bdu201d BSPP u201caxialu201d
9120-P12A-T Modulo utensile pneumatico con (2) porte passanti u00bdu201d NPT u201caxialu201d
9120-P12A-M Modulo master pneumatico con (2) porte passanti u00bdu201d NPT u201caxialu201d
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P12A-M (2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale.
Cavalletto portautensili 9120-P12A-M-E (2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale.
Cavalletto portautensili 9120-P12A-T (2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale.
Cavalletto portautensili 9120-P12A-T-E (2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.