Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P14

Moduli aria: P14

(2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  P14
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • porte da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP).
  • (2) Porte pneumatiche passanti.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 1.03
Peso del lato master 0.14 kg
Peso lato utensile 0.13 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo P14 Disegni Inglese
Disegno del modulo P14 Euro Disegni Inglese
Disegno del modulo P14R Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P14-M (2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P14-M-E (2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P14-T (2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P14-T-E (2) Porte passanti da 1/4 NPT o G 1/4 (BSPP) Modulo pneumatico

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.