Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P16M5

Moduli aria: P16M5

Modulo pneumatico con (16) porte d’aria passanti radiali/assiali M5

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: P16M5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Porte M5.
  • (16) Porte pneumatiche passanti.
  • Le porte possono essere configurate come assiali o radiali.
  • Tappi di tenuta inclusi.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Tappi di tenuta in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso .0726 – Passante, .0695 – 90 gradi, .0687 – Inversione a U
Peso del lato master 0.30 kg
Peso lato utensile 0.30 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo P16M5 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-P16M5-T Modulo utensile pneumatico con (16) porte passanti radiali/assiali M5
9120-P16M5-M Modulo master pneumatico con (16) porte passanti M5 radiali/assiali
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P16M5-M Modulo master pneumatico con (16) porte aria passanti radiali/assiali M5 – lato master
Cavalletto portautensili 9120-P16M5-T Modulo master pneumatico con (16) porte aria passanti radiali/assiali M5 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.