Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P18

Moduli aria: P18

(4) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  P18
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • porte da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP).
  • (4) Porte pneumatiche passanti.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 0.65
Peso del lato master 0.15 kg
Peso lato utensile 0.15 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo P18 Disegni Inglese
Disegno del modulo P18-E Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-P18-M-E P18 Master, G 1/8 Modulo aria a 4 porte
9120-P18-T-E P18 Utensile, G 1/8, modulo aria a 4 porte
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P18-M (4) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P18-M-E (4) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P18-T (4) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P18-T-E (4) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.