Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- porte da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP).
- (6) Porte pneumatiche passanti.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in nitrile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 0.65 |
| Peso del lato master | 0.14 kg |
| Peso lato utensile | 0.16 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-P186-M-E | Modulo Master pneumatico con (6) porte passanti G 1/8 |
| 9120-P186-T | manifold per utensili P18 a 6 porte P186 Ass. 1/8NPT |
| 9120-P186-T-E | Modulo utensile pneumatico con (6) porte passanti G 1/8 |
| 9120-P186-M | collettore master P18 a 6 porte P186, 1/8NPT |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-P186A-M
- 9120-P186A-M-E
- 9120-P186A-T
- 9120-P186A-T-E
- 9120-P186-M
- 9120-P186-M-E
- 9120-P186-T
- 9120-P186-T-E
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P186A-M | (6) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P186A-M-E | (6) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P186A-T | (6) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P186A-T-E | (6) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P186-M | (6) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P186-M-E | (6) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P186-T | (6) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico |
|
|
9120-P186-T-E | (6) Porte passanti da 1/8 NPT o G 1/8 (BSPP) Modulo pneumatico |
|