Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- porte da 3/8 NPT.
- (2) Porte pneumatiche passanti.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in nitrile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 2.45 |
| Peso del lato master | 0.15 kg |
| Peso lato utensile | 0.14 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-P238-T-E | P238 Gruppo modulo utensili G (BSPP) |
| 9120-P238-M-E | P238 Gruppo modulo master G (BSPP) |
| 9120-P238-M | (2) porte da 3/8 NPT per passaggio pneumatico Lato master |
| 9120-P238-T | (2) porte da 3/8 NPT per passaggio pneumatico Strumento |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-P238-M
- 9120-P238-M-E
- 9120-P238-T
- 9120-P238-T-E
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P238-M | (2) Porte passanti da 3/8 NPT Modulo pneumatico |
|
|
9120-P238-M-E | (2) porte passanti da 3/8 NPT modulo pneumatico |
|
|
9120-P238-T | (2) porte passanti da 3/8 NPT modulo pneumatico |
|
|
9120-P238-T-E | (2) porte passanti da 3/8 NPT modulo pneumatico |
|