Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Modulo di allineamento lordo
- Fornisce una capacità di disallineamento fino a 11 mm.
- Consigliato solo per QC-100.
Materiali
- Alloggiamento master in alluminio
- Acciaio per utensili Alloggiamento dell’utensile
- Componenti del perno in acciaio inox temprato.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Moduli di allineamento |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-GA2-M | Modulo di allineamento lordo Master |
| 9120-GA2-T | Strumento modulo di allineamento lordo |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-GA2-M
- 9120-GA2-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GA2-M | Modulo di allineamento lordo – lato master |
|
|
9120-GA2-T | Modulo di allineamento lordo – Lato utensile |
|