Altri moduli

Moduli di allineamento: JL3

Moduli di allineamento: JL3

  • Modulo di allineamento lordo, adatta moduli modello J16 singoli o doppi a QC.
  • Fornisce una capacità di disallineamento x-y fino a 1/2″.
  • Adattatore utilizzato per montare moduli J16 singoli o doppi su QC.
  • (1) Perno di allineamento da 1,25″ sul lato Master.
  • (1) Boccola da 1,25″ sul lato utensile (rotonda sull’utensile JL3 e allungata sull’utensile JL4).
  • Quando si utilizza il cambio utensile, sono necessari (2) master JL3, (1) utensile JL3 e (1) utensile JL4.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: JL3
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo di allineamento lordo, adatta i moduli di modello J16 singoli o doppi a QC.
  • Fornisce una capacità di disallineamento x-y fino a 1/2″.
  • Adattatore utilizzato per montare moduli J16 singoli o doppi su QC.
  • (1) Perno di allineamento da 1,25″ sul lato Master.
  • (1) Boccola da 1,25″ sul lato utensile (rotonda sull’utensile JL3 e allungata sull’utensile JL4).
  • Quando si utilizza il cambio utensile, sono necessari (2) master JL3, (1) utensile JL3 e (1) utensile JL4.

Materiale

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Perno di allineamento in acciaio inox trattato termicamente
  • Boccola in acciaio A2 temprato.
Specifiche Valore
Peso del lato master 1.43 kg
Peso lato utensile 0.86 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Moduli di allineamento
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo JL3, JL4 Disegni Inglese

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.