Caratteristiche del prodotto
- rilevamento di forza/coppia a 6 assi – Misura la forza e la coppia in tutti e sei i gradi di libertà (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con intervalli fino a 1000 N di forza e 50 Nm di coppia per usi industriali generici
- Fattore di forma – Il design compatto e a basso profilo consente una perfetta integrazione in applicazioni con limiti di spazio.
- Kit di sensori di forza/coppia universali – Questo kit comprende un sensore, una piastra di interfaccia standard per il montaggio del sensore su un robot, cavi e alimentatore per una facile integrazione in un’ampia gamma di marche e applicazioni di robot.
- Interfaccia EtherCAT – Consente la comunicazione in tempo reale e ad alta velocità per il controllo del movimento di precisione in ambienti di automazione multiasse sincronizzati.
- Estremamente resistente – Lavorato con precisione in alluminio aeronautico ad alta resistenza, combina durata e peso ridotto. Gestisce sovraccarichi fino a 5,0-12,5 volte la capacità nominale.
- Elevato rapporto segnale/rumore – Gli estensimetri al silicio forniscono un segnale 75 volte più forte dei tradizionali estensimetri a foglio. Questo segnale viene amplificato, con conseguente distorsione di rumore prossima allo zero.
- Grado di protezione dall’immersione IP67 – A tenuta di polvere e in grado di resistere a un’immersione temporanea in acqua, per un funzionamento affidabile in ambienti umidi o lavati
- Altezza ridotta della pila – 45% più corta di Axia80 con interfaccia a bullone e schema di montaggio ISO BC50 standard del settore, che consente il montaggio diretto della maggior parte delle pinze e degli end-effector robotici
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Campo di misura | 1000 N / 50 Nm |
| Campo di rilevamento | |
| Campo di rilevamento della forza X/Y | ±1000 N |
| Campo di rilevamento della coppia X/Y | ±50 Nm |
| Campo di rilevamento della forza Z | ±2000 N |
| Z Campo di rilevamento della coppia | ±50 Nm |
| Risoluzione | |
| Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | 0.1 N |
| Risoluzione del rilevamento della coppia X/Y | 0.0025 Nm |
| Risoluzione del rilevamento della forza Z | 0.1 N |
| Z Risoluzione del rilevamento della coppia | 0.0025 Nm |
| Sovraccarico | |
| Forza X/Y Sovraccarico asse singolo | ±5000 N |
| Forza Z Sovraccarico asse singolo | ±10000 N |
| Coppia X/Y Sovraccarico asse singolo | ±250 Nm |
| Coppia Z Sovraccarico asse singolo | ±250 Nm |
| Rigidità | |
| Forza X/Y Rigidità calcolata | 6.3×10^7 N/m |
| Coppia X/Y Rigidità calcolata | 9.6×10^4 Nm/rad |
| Forza Z Rigidità calcolata | 1.4×10^8 N/m |
| Coppia Z Rigidità calcolata | 1.7×10^5 Nm/rad |
| Frequenza di risonanza | |
| Fx/Fy/Tz Frequenza risonante | 2300 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequenza di risonanza | 2900 Hz |
| Altro | |
| Altezza | 26.9 mm |
| Peso | 0.78 kg |
| Diametro | 90 mm |
| Valutazione della piastra di interfaccia | IP67 |
| Interfaccia di comunicazione | EtherCAT |
| Precisione (% fondo scala) | 2% |
| Latenza | <1 ms |
| Velocità dei dati | 8 kHz |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz |
| Connettore | m8 a 8 pin (ZC27) |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
- Grafico di carico complesso
- Software
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 Disegno, compatibile con Ethernet e EtherCAT Axia | Disegni | Inglese |
| Manuale EtherCAT Axia90 | Manuali | Inglese |
| Manuale del sensore Axia90 FT | Manuali | Inglese |
| Per i clienti che utilizzano un sensore ATI EtherCAT FT con KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) | Manuali | Inglese |
| Disegno del cliente Axia90 | Disegni | Inglese |
| Cavo del sensore di forza/coppia Axia con alimentazione M12 Disegno del cliente | Disegni | Inglese |
| Dettaglio di carico complesso per un sensore di forza/coppia Axia90-M50 | Grafico di carico complesso | Inglese |
| File di descrizione del dispositivo EtherCAT XML per i sensori Axia | Software | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| AXIA90-M50 | Collegamento al modello CAD 3C per AXIA90-M50 |
- Filtrare per Numero di parte
- 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5
- 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4
- 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5 |
Alimentatore a parete F/T, uscita 24 V CC, spine internazionali |
|
|
9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 | Kit cavo, da sensore Axia M8 a 8 pin M12, 4 m, guscio schermato |
|
|
9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4 | Cavo, conchiglia schermata M12 a 8 pin divisa in M12 a 5 pin e RJ45 schermato |
|
| Calibrazione | Campo di rilevamento della forza X/Y | Campo di rilevamento della forza Z | Campo di rilevamento della coppia X/Y | Campo di rilevamento della coppia Z | Risoluzione del rilevamento della forza X/Y | Risoluzione di rilevamento della forza Z | Risoluzione di rilevamento della coppia X/Y | Risoluzione di rilevamento della coppia Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-1000-50 | 1000 N | 2000 N | 50 Nm | 50 Nm | 0.4 N | 0.4 N | 0.01 Nm | 0.01 Nm |