Moduli di cambio utensile

Moduli di controllo e segnale: CV14

Moduli di controllo e segnale: CV14

Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: CV14
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo di sicurezza e controllo CV14, compatibile con i cambiautensili da QC-29 a QC-110.
  • La sicurezza è integrata. L’interblocco del supporto dell’utensile (TSI) protegge dal disaccoppiamento accidentale.
  • Valvola pneumatica integrata, raccordi per l’aria e tubi per il blocco/sblocco dell’aria sono inclusi per una facile integrazione.
  • Tool-ID per la verifica dell’attrezzo finale, fino a 16 utensili.
  • Connettore M16 a 19 pin per il monitoraggio del cambio utensile e il passaggio di alimentazione e segnali.
  • I LED di facile utilizzo comunicano lo stato del cambio utensile.
  • modulo “cablato” per il collegamento diretto ai sensori di blocco/sblocco del cambio utensile.
  • Prevenzione dell’arco elettrico (brevettata) per proteggere i contatti elettrici per una maggiore durata

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Ingresso – 24V (+20%/-10%) / 4A
Segnali di ricambio passanti – <50V / 3A
ID strumento – 30V / 100mA
Peso del lato master 0.28 kg
Peso lato utensile 0.20 kg
Numero di pin totali 19
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa da 0 °C a 48,9 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
CV14NRx Strumento Master CV10N Disegno del cliente Disegni Inglese
CV14NWx Strumento Master CV10N Disegno del cliente Disegni Inglese
Disegno del cliente dello strumento CV14PRx Master CV10P Disegni Inglese
CV14PWx Strumento Master CV10P Disegno del cliente Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale CV14PWx Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-CV14NRR-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master
9120-CV14PWE-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPP, lato master
9120-CV14NRE-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPP, lato master
9120-CV14PRN-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master
9120-CV14NWN-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master
9120-CV14PRE-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPP, lato master
9120-CV14NRM-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master
9120-CV14PWN-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master
9120-CV14NWR-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master
9120-CV14NRN-M Modulo controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT – lato master
9120-CV14NWE-M Modulo controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPP, lato master
9120-CV14PRR-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master
9120-CV14PRM-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master
9120-CV14PWR-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT
Numero di parte Descrizione
Montaggio del cambiautensili 3405-1230003-01 Raccordo, diritto, tubo 1/8UniX4mm
Coppia di sensori e transponder Sipha 8600-440N-S32023-01 AB S22 Sensore Sipha/S20 Transponder Coppia, cavo da 3 m, estremità a coda di rondine
Montaggio del cambiautensili 3405-2230007-01 Raccordo, gomito, tubo 1/8Uni -oring x 5/32 (4 mm)
Cavalletto portautensili 8600-440N-S32023-01-M12-1.04 Sensore e attuatore Sipha 440N-S32023 con cavo lungo 1,04 metri sovrastampato con connettore M12 a 5 pin maschio con codifica A di Turck.
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-CV10N-T Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV10P-T Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14NRE-M Modulo di controllo/valvola discreto compatto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14NRM-M Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14NRN-M Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14NRR-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master
Cavalletto portautensili 9120-CV14NWE-M Modulo di controllo/valvola discreto compatto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14NWN-M Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14NWR-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master
Cavalletto portautensili 9120-CV14PRE-M Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14PRM-M Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14PRN-M Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14PRR-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master
Cavalletto portautensili 9120-CV14PWE-M Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14PWN-M Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F.
Cavalletto portautensili 9120-CV14PWR-M Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.