Altri moduli

Piastre di copertura: JPC

Piastre di copertura: JPC

  • Coperchio di protezione montato sui lati dello strumento ATI quando un modulo è presente solo sul lato master.
  • Per i moduli delle serie G, M, R, S e T.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  JPC
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Coperchio di protezione montato sui lati dello strumento ATI quando un modulo è presente solo sul lato master.
  • Per i moduli delle serie G, M, R, S e T.

Materiale

  • Delrin® nero
Specifiche Valore
Peso del lato master
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Piastre di copertura
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del coperchio di protezione lato utensile per moduli serie G, M, R, S e T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-JPC-T Coperchio di protezione lato utensile per moduli elettrici serie R, S, T G e M
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-JPC-T Coperchio di protezione lato utensile per moduli serie G, M, R, S e T – Solo lato utensile.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.