Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Protegge i fori di fissaggio esposti quando un modulo non è collegato.
- Design in acciaio inox per ambienti di lavaggio in applicazioni alimentari.
- La piastra di copertura può essere fissata a qualsiasi Tool Changer con lo schema di bulloni (4) M4, J16 compatibile. Può essere fissata sul lato Master o sul lato Utensile.
- È possibile ottenere una maggiore tenuta ai fluidi con una guarnizione venduta separatamente.
Materiale
- Acciaio inossidabile
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Piastre di copertura |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Modulo piastra di copertura piatta per disegno schema J16 | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-JPC1 | Modulo piastra di copertura piatta per schema J16, lato master e strumento, kit |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-JPC1
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-JPC1 | Modulo piastra di copertura piatta per schema J16, lato master e strumento, kit |
|