Moduli di cambio utensile

Moduli passanti DeviceNet: DR2

Moduli passanti DeviceNet: DR2

Modulo passante per DeviceNet e alimentazione ausiliaria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DR2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Passaggio discreto per i segnali DeviceNet e di alimentazione ausiliaria.
  • Connettori Mini a 4 e 5 pin standard ODVA.
  • Connettore di interfaccia DeviceNet M12 a 5 pin sul modulo Master per la terminazione della rete e/o come presa di rete per la risoluzione dei problemi.
  • LED su Master e Tool per indicare la presenza di alimentazione DeviceNet.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica DeviceNet – 3 Amp max.
Alimentazione ausiliaria – 9 Amp max.
Peso del lato master 0.70 kg
Peso lato utensile 0.53 kg
Numero di pin totali 9
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo DR2 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9121-DR2-T Modulo strumento pass-thru DeviceNet
9121-DR2-M Modulo master pass-thru DeviceNet
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DR2-M Modulo passante per DeviceNet e alimentazione ausiliaria – lato master
Cavalletto portautensili 9121-DR2-T Modulo passante per DeviceNet e alimentazione ausiliaria – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.