Moduli di cambio utensile

Moduli passanti DeviceNet: G5

Moduli passanti DeviceNet: G5

modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore DeviceNet a 5 pin e girevole a 5 posizioni

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  G5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 19 pin.
  • capacità 5 Amp/250 VCA.
  • connettore DeviceNet Minifast a 5 pin.

Materiali

  • Pin di contatto rodiati
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.16 kg
Peso lato utensile 0.12 kg
Numero di pin totali 19
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo elettrico G5 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-G5-M Modulo master G19 con connettore DeviceNet a 5 pin
9120-G5-T Modulo utensile G19 con connettore DeviceNet a 5 pin
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-G5-M modulo elettrico a 19 pin, 3A/250VAC con connettore DeviceNet a 5 pin e girevole a 5 posizioni – lato master
Cavalletto portautensili 9120-G5-T modulo elettrico a 19 pin, 3A/250VAC con connettore DeviceNet a 5 pin e girevole a 5 posizioni – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.