Moduli di cambio utensile

Moduli passanti DeviceNet: KD5

Moduli passanti DeviceNet: KD5

Modulo elettrico con (1) connettore maschio M12 a 5 pin

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  KD5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 5 pin.
  • Segnali ridondanti attraverso il blocco pin.
  • 4 Amp/125VDC.
  • Connettori M12.
  • Solo per QC-20, 21 e 60.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Sigillo antipolvere e antiumidità sui contatti.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/125VDC
Peso del lato master 0.07 kg
Peso lato utensile 0.07 kg
Numero di pin totali 5
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo KD5 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-KD5-M Modulo elettrico (in vaschetta) con 1 connettore maschio M12 a 5 pin – Master
9120-KD5-T Modulo elettrico (in vaschetta) con 1 connettore femmina M12 a 5 pin – Utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-KD5-M Modulo elettrico con (1) connettore maschio M12 a 5 pin
Cavalletto portautensili 9120-KD5-T Modulo elettrico con (1) connettore maschio M12 a 5 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.