Moduli di cambio utensile

Moduli passanti DeviceNet: RD5

Moduli passanti DeviceNet: RD5

modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore M12 a 5 pin

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RD5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 5 pin.
  • 4 Amp/250 Vc.c. max
  • Dimensioni ridotte con connettori a sgancio rapido MS miniaturizzati.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine rodiate sui perni a molla
  • Perni di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 4 Amp/250VDC max
Peso del lato master 0.19 kg
Peso lato utensile 0.14 kg
Numero di pin totali 5
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RD5 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RD5-M modulo elettrico 4A/250VDC con connettore M12 a 5 pin – Lato master
9120-RD5-T modulo elettrico 4A/250VDC con connettore M12 a 5 pin – Lato utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RD5-M modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore M12 a 5 pin
Cavalletto portautensili 9120-RD5-T modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore M12 a 5 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.