Moduli di cambio utensile

Moduli passanti DeviceNet: TD

Moduli passanti DeviceNet: TD

modulo di alimentazione DeviceNet e Aux a 10 pin, 5 Amp/24 V, pass-through

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  TD
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 10 pin.
  • 5 Amp/24V.
  • Modulo elettrico per il passaggio di DeviceNet, bus e connessioni di alimentazione ausiliaria.
  • Connettori mini-veloci standard ODVA a 4 e 5 pin.
  • Connessioni passanti dirette.
  • NOTA: il modulo TD può estendersi oltre il corpo del Master/Tool su alcuni QC. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
  • Se utilizzato sul QC-110, è possibile che i raccordi di alimentazione dell’aria urtino il bordo del modulo TD. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio anodizzato
  • Molla e pin di contatto rodiati
  • Guarnizioni in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 5 Amp/24V
Peso del lato master 0.63 kg
Peso lato utensile 0.45 kg
Numero di pin totali 10
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-TD Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-TD-T Modulo utensile con connessioni DeviceNet (mini a 5 pin) e alimentazione ausiliaria (mini a 4 pin) passanti (femmina)
9120-TD-M modulo master elettrico a 10 pin, 5 Amp/24 Vc.a. con alimentazione DeviceNet e Aux passante
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-TD-M modulo di alimentazione DeviceNet e Aux a 10 pin, 5 Amp/24 V, pass-through
Cavalletto portautensili 9120-TD-T modulo di alimentazione DeviceNet e Aux a 10 pin, 5 Amp/24 V, pass-through

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.