Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- blocco a 19 pin.
- Connettori di segnale ODVA M12 a 5 pin e di alimentazione Minifast a 4 pin (segnali ridondanti).
- DeviceNet 4 Amp/250V; alimentazione ausiliaria 5 Amp/600V. Alimentazione 5 Amp/600V.
- Modulo elettrico per il passaggio delle connessioni DeviceNet, bus e alimentazione ausiliaria.
- Connessioni passanti dirette.
- NOTA: il modulo TDEA può estendersi oltre il corpo del Master/Tool su alcuni QC. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
- Se utilizzato sul QC-110, è possibile che i raccordi di alimentazione dell’aria urtino il bordo del modulo TDEA. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e pin di contatto rodiati
- Guarnizioni in nitrile.
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica |
DeviceNet – 4 Amp/250V Alimentazione ausiliaria – 5 Amp/600V |
Peso del lato master | 0.44 kg |
Peso lato utensile | 0.35 kg |
Numero di pin totali | 19 |
Perni Descrizione | |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo di segnale |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
Scaricare | Tipo di download | Lingua |
---|---|---|
Disegno del modulo TDEA | Disegni | Inglese |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-TDEA-M | Modulo master passante DeviceNet con connettori M12 Segnali ridondanti |
9120-TDEA-T | Modulo strumento passante DeviceNet con connettori M12 Segnali ridondanti |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-TDEA-M
- 9120-TDEA-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-TDEA-M | Modulo passante DeviceNet con connettori M12 Segnali ridondanti – Lato master |
|
![]() |
9120-TDEA-T | Modulo passante DeviceNet con connettori M12 Segnali ridondanti – Lato utensile |
|