Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile. (Certificazione di conformità ODVA. Compatibile con Quick-Connect)
- Una valvola a solenoide singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di bloccaggio del cambio utensile.
- Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
- La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.
- Cinque (5) interruttori Tool-ID (0-9) indipendenti.
- Ingressi per sensori di blocco, blocco e sblocco (R1 e R2).
- Design compatto.
- Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti elettrici dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/sganciamento.
Materiali
- Alloggiamenti/coperture in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in Delrin
- Blocco pin in nylon.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Moduli di controllo – 24VDC Segnali passanti – 5 Amp/24VDC |
| Peso del lato master | 0.95 kg |
| Peso lato utensile | 0.61 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-DB10-T | Modulo DeviceNet con capacità di connessione rapida, supporta la prevenzione dell’arco sul master |
| 9121-DB10-M | Modulo master DeviceNet con capacità di connessione rapida e prevenzione dell’arco elettrico |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-DB10-M
- 9121-DB10-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB10-M | Modulo DeviceNet a connessione rapida con (2) mini connettori per DeviceNet e Aux. Interfaccia di alimentazione, TSI sull’utensile, prevenzione degli archi elettrici applicata alle alimentazioni Aux1, Aux2 e CAN V+. Blocco, sblocco e rilevamento RTL con cavi LED sul Master (sensori RTL in serie). È supportato anche l’ID utensile dal modulo utensile – lato master |
|
|
9121-DB10-T | Modulo DeviceNet a connessione rapida con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta l’interruttore ad arco sul lato Master – Utensile |
|