Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SA10

Moduli discreti: SA10

Discreto, connettore MS3102 a 24 pin, supporta sensori NPN di blocco, sblocco e RTL (RTL in serie), nessun controllo valvola integrato, nessun ID strumento o STI sullo strumento.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  SA10
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Nota: l’SA10 supporta solo l’uso di sensori NPN.
  • Il modulo di segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile.
  • Connettori di tipo MS per l’interfaccia con il cliente.
  • Ingressi per sensori pronti per il blocco (R1 e R2 in serie), di blocco e di sblocco (di tipo sinking).
  • Sono disponibili fino a 19 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco di pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • Un modulo adattatore d’aria (Jxx) con porte di alimentazione di blocco e sblocco è tipicamente integrato con il modulo SA10-M per l’azionamento del meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali passanti – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.7 kg
Peso lato utensile 0.6 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione SA10-M 19 passante
SA10-T 18 passante
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo SA10 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SA10 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-SA10-T Discreto, connettore MS3102 a 24 pin, senza ID strumento o STI, compatibile con il master SA10
9121-SA10-M Discreto, connettore MS3102 a 24 pin, sensori NPN, RTL in serie, senza valvola integrata
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SA10-M Modulo discreto, connettore MS3102 a 24 pin, supporta sensori di blocco, sblocco e RTL NPN (RTL in serie), nessun controllo valvola integrato – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-SA10-T Modulo discreto, connettore MS3102 a 24 pin, senza ID strumento o STI – Lato strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.