Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SA12

Moduli discreti: SA12

Modulo discreto, connettore MS3102 a 19 pin, supporta sensori PNP di blocco, sblocco e RTL, nessun controllo valvola integrato

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  SA12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo di segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • Connettori tipo MS Amphenol per l’interfaccia con il cliente.
  • Ingressi per sensori pronti per il blocco (R1 e R2), di blocco e di sblocco.
  • Sono disponibili fino a 15 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco di pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • Un modulo adattatore d’aria (Jxx) con porte di alimentazione per il blocco e lo sblocco è tipicamente integrato con il modulo SA12-M per l’azionamento del meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali passanti – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.7 kg
Peso lato utensile 0.6 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo SA12-M, SA2-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SA12-M, SA2-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-SA2-T Modulo strumento a segnale discreto con 19 pin Amphenol, 19 pin Block, 19 segnali Pass-Thru
9121-SA12-M Master discreto, connettore MS3102 a 19 pin, supporta sensori di blocco, sblocco e RTL, nessun controllo valvola integrato
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SA12-M Modulo discreto, connettore MS3102 a 19 pin, supporta sensori PNP di blocco, sblocco e RTL, nessun controllo valvola integrato – Lato Master
Cavalletto portautensili 9121-SA2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.