Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SA2

Moduli discreti: SA2

Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori di blocco/sblocco/R1/R2, ID utensile sul lato utensile. (Non destinato all’uso con una valvola integrata)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  SA2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo di segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • Connettori tipo MS Amphenol per l’interfaccia con il cliente.
  • Ingressi per sensori pronti per il blocco (R1 e R2), di blocco e di sblocco.
  • Sono disponibili fino a 19 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco di pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • Capacità ID utensile (0-999).
  • Un modulo adattatore d’aria (Jxx) con porte di alimentazione per il blocco e lo sblocco è tipicamente integrato con il modulo SA2-M per l’azionamento del meccanismo di blocco del cambio utensile.
  • Design compatto.
  • SA3-M (versione rivestita per una maggiore resistenza in ambienti con presenza di fluidi).

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali passanti – 5 Amp/250V
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali
Perni Descrizione SA2-T 19 passante
SA3-T 15 passanti
SA4-T 11 passanti
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo della famiglia SA2 Disegni Inglese
Disegno del modulo SA2-M, SA7-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SA2-M, SA3-M, SAx-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-SA2-T Modulo strumento per segnali discreti con 19 pin Amphenol, 19 pin Block, 19 segnali Pass-Thru
9121-SA3-M Discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta i sensori L/U/R1/R2 **Non destinato all’uso con una valvola integrata**, in contenitore
9121-SA3-T Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passaggi, ID utensile 0-9
9121-SA4-T Modulo strumento segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 11 passaggi, 0-99
9121-SA2-M Discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 **Non destinato all’uso con una valvola integrata**
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SA2-M Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 (non destinato all’uso con una valvola integrata) (abbinato a SA2-T, SA3-T, SA4-T o SA5-T) – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-SA2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA3-M Modulo discreto in vaso, 26 pin Amphenol, blocco 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-SA3-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passanti, ID utensile 0-9 (abbinato a SA2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA4-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 11 passanti, 0-99 ID utensile (abbinato a SA2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA7-T Modulo segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passanti, 0-9 ID utensile con riferimento 0VDC – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.