Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SC32

Moduli discreti: SC32

Modulo Harting con cablaggio ridondante, supporta alimentazione servo e segnali encoder, passaggio PROFIBUS/DeviceNet, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta STI su utensile e master.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  SC32
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo servo discreto consente di controllare l’utensile, di passare l’alimentazione elettrica e i collegamenti di segnale a un servomotore transgun e di passare i dati del bus di campo (DeviceNet, Interbus, ecc.) all’utensile di fine braccio.
  • Il modulo è dotato di un gruppo connettore Harting 10B. Il gruppo connettore Harting comprende: un connettore a 8 pin per l’alimentazione, un connettore a 25 pin per il passaggio del segnale dell’encoder e un connettore a 12 pin per i segnali del bus di campo.
  • Per i segnali del bus Device Net, è possibile collegare una resistenza di terminazione al connettore M12 a 5 pin.
  • L’interfaccia con i sensori RTL, di blocco e di sblocco integrati nel cambiautensili è fornita attraverso (4) connettori M8 a 3 pin sul modulo Master.
  • Per il controllo di blocco/sblocco del cambio utensile è presente un connettore M8 a 3 pin per valvole. Questo connettore supporta solo valvole di controllo a doppio solenoide, che possono essere fornite da ATI come parte dell’adattatore per valvole (9121-JT5-M).
  • Il blocco pin caricato a molla consente ai moduli Master e Tool di comunicare attraverso la loro interfaccia quando sono accoppiati.
  • Una protezione flessibile per i pin circonda il blocco pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.
  • Tutti i circuiti di alimentazione e di segnale utilizzano almeno due pin a molla ridondanti per realizzare il collegamento tra Master e Tool.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Alimentazione – 15 Amp/500V (blocco Harting c)
Segnale – 3 Amp/24V (blocco Harting b)
Passaggio PROFIBUS/DeviceNet – 3 Amp/24V (blocco Harting a)
TSI – 1 Amp/30V
ID utensile – 100mA/24V
Peso del lato master 1.47 kg
Peso lato utensile 1.47 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo SC32-M, SC25-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SC32 Manuali Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SC25-T Modulo Harting con cablaggio ridondante, supporta alimentazione servo e segnali encoder, passaggio PROFIBUS/DeviceNet, 0-9 Tool-ID, STI su utensile – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SC32-M Modulo Harting con cablaggio ridondante, supporta alimentazione servo e segnali encoder, passaggio PROFIBUS/DeviceNet, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta STI sul lato utensile e Master – Master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.