Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SC8

Moduli discreti: SC8

Modulo Harting che supporta segnali di servoalimentazione ed encoder, pass-thru PROFIBUS, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta TSI sullo strumento

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: SC8
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo dei segnali discreti consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • È presente un connettore Harting 10B per l’interfacciamento con il modulo Master per supportare il Tool Changer e gli I/O specificati dal cliente. L’interfaccia Harting è compatibile con alcuni pacchetti di abbigliamento per robot ABB.
  • Il modulo utensile è dotato di un connettore a 24 contatti di tipo MIL-5015 per le connessioni di alimentazione e di segnale. Per l’interfacciamento con i segnali del bus di campo PROFIBUS è previsto un connettore M12, codificato B, a 5 contatti. Il blocco pin caricato a molla consente ai moduli Master e Tool di comunicare attraverso la loro interfaccia quando sono accoppiati.
  • Una protezione flessibile per i pin circonda il blocco pin per sigillare la connessione dall’umidità e dai liquidi durante l’accoppiamento.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Potenza – 7 @ 13 Amp/500V
Segnale – 17 @ 3 Amp/24V
Cambio utensile (TSI e Tool-ID) – 6 @ 3 Amp/24V
Bus di campo – 2 @ 3 Amp/24V
Peso del lato master 1.41 kg
Peso lato utensile 1.25 kg
Numero di pin totali 32
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo SC8 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SC8 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-SC8-T Modulo utensile discreto, DDK MS3102 Il connettore a 24 contatti supporta l’alimentazione del servo e i segnali dell’encoder
9121-SC8-M Modulo master Harting che supporta segnali di servoalimentazione ed encoder, pass-thru PROFIBUS
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SC8-M Modulo Harting che supporta alimentazione servo e segnali encoder, pass-thru PROFIBUS, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta la STI sul lato Tool – Master
Cavalletto portautensili 9121-SC8-T Modulo Harting che supporta segnali di servoalimentazione ed encoder, PROFIBUS Pass Thru, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, supporta STI sul lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.