Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: SD2

Moduli discreti: SD2

Modulo discreto con M23, connettore a 17 pin, che supporta il blocco I/O PROFIBUS e la STI sullo strumento

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  SD2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo dei segnali discreti consente la comunicazione e il controllo del Tool Changer.
  • I connettori M23, a 17 pin, sono forniti per l’interfacciamento con i moduli master e utensili SD2 per supportare il cambio utensili e gli I/O specificati dal cliente.
  • I connettori M12 maschio a 5 pin supportano gli ingressi dei sensori di prossimità Lock, Unlock e RTL (Ready-To-Lock) del cambio utensili e le uscite Latch e Unlatch della valvola del cambio utensili.
  • Un’elettrovalvola singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore aria e valvola Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • La tecnologia brevettata TSI (Tool Stand Interlock) è fornita attraverso un connettore sul modulo utensili. L’integrazione di un finecorsa meccanico consentirà all’elettrovalvola integrata di sganciare il cambio utensile SOLO quando l’utensile è nel supporto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio/coperture in gelatina
  • Contatti rodiati
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.75 kg
Peso lato utensile 0.62 kg
Numero di pin totali 19
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo SD2 Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale SD2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-SD2-T Discreto, connettore M23 a 17 pin (pin femmina), TSI
9121-SD2-M Modulo di segnale master discreto con connettore M23 a 17 pin (pin maschio), blocco a 19 pin, compatibile con Comau Robot Multibus X202
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SD2-M Modulo discreto con blocco a 19 pin, che supporta il blocco I/O PROFIBUS e la STI sul lato Master dello strumento
Cavalletto portautensili 9121-SD2-T Modulo discreto con blocco a 19 pin, che supporta il blocco I/O PROFIBUS e la STI sullo strumento – Lato strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.