Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VA2

Moduli discreti: VA2

Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, funziona con i moduli SA lato utensile, STI su Master

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: VA2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo di segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
  • Una valvola a solenoide singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • Sono disponibili fino a 19 passaggi di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • Il connettore TSI sul Master fornisce un’interruzione del circuito di sblocco della valvola. In combinazione con un interruttore di fine corsa, questo connettore può essere utilizzato dal cliente per garantire lo sgancio del cambio utensile solo quando l’utensile è nel portautensili. Fornito in fabbrica con spina di autoapprendimento (ponticello).
  • Capacità ID utensile (0-999).
  • Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti rodiati
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.7 kg
Peso lato utensile 0.6 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione SA2-T 19 passante
SA3-T 15 passanti
SA4-T 11 passanti
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo della famiglia VA2 Disegni Inglese
Disegno del modulo VA2-M, SA7-T Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VA2-M,SAx-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VA2-M Modulo master segnale discreto con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 (utilizza elettrovalvole singole o doppie)
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SA2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA3-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passanti, ID utensile 0-9 (abbinato a SA2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA3Z1-T Modulo segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passaggi, 0-16 ID utensile – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA4-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 11 passanti, 0-99 ID utensile (abbinato a SA2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA7-T Modulo segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passanti, 0-9 ID utensile con riferimento 0VDC – lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VA2-M Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, funziona con i moduli SA lato utensile, STI su Master (abbinato a SA2-T, SA3-T, SA4-T o SA5-T) – Lato Master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.