Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VA6

Moduli discreti: VA6

Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 con passaggio valvola integrato VA6-M Supporta TSI sul lato master e funziona con gli strumenti della serie SA

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VA6
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo di segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
  • Una valvola a solenoide singola o doppia integrata (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo pass-through) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • Sono disponibili fino a 19 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • Il connettore TSI sul Master fornisce un’interruzione del circuito di sblocco della valvola. In combinazione con un interruttore di fine corsa, questo connettore può essere utilizzato dal cliente per garantire lo sgancio del cambio utensile solo quando l’utensile è nel portautensili. Fornito in fabbrica con spina di autoapprendimento (ponticello).
  • Capacità ID utensile (0-999).
  • Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metalli preziosi
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in Delrin.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.77 kg
Peso lato utensile
Numero di pin totali
Perni Descrizione SA2-T 19 passante
SA3-T 15 passanti
SA4-T 11 passanti
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
VA6 Disegni di famiglia Disegni Inglese
Manuale del modulo di controllo e segnale VA6-M, SAx-T Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VA6-M Modulo master per segnali discreti con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, con passaggio del segnale della valvola
9121-SA2-T Modulo strumento per segnali discreti con 19 pin Amphenol, 19 pin Block, 19 segnali Pass-Thru
9121-SA4-T Modulo strumento segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 11 passaggi, 0-99
9121-SA3-T Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passaggi, ID utensile 0-9
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-SA2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA3-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passanti, ID utensile 0-9 (abbinato a SA2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-SA4-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 11 passanti, 0-99 ID utensile (abbinato a SA2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VA6-M Modulo discreto, 26 pin Amphenol, blocco 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 con passaggio valvola integrato VA6-M Supporta la STI sul lato master e funziona con gli strumenti della serie SA – Lato master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.